arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZKA-ST 311 Podobné zobrazení

SZKA-ST 311

Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání

ID 182156

SZKA-ST 311, Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 12 mm
  • Šířka dráhy: 26 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro tyčové upínání
Ozubení Pero a drážka
Šířka drážky N [mm] 12.0
Šířka karty S [mm] 26.0
Šířka B [mm] 32.0
Výška H [mm] 56.0
Výška H1 [mm] 50.0
Délka L [mm] 102.2
Upínací hloubka T [mm] 40.0
Rozestup otvorů b [mm] 54.0
Šrouby M12
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 2.2
Pokud se používá společně se základními čelistmi SCHUNK EWB-MT 315