SZI 16-18
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 123190
SZI 16-18, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Grupo de produtos | Castanhas duras para I.D. Fixação |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 17.0 |
| Largura B [mm] | 35.0 |
| Altura H [mm] | 50.0 |
| Comprimento L [mm] | 68.6 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 20.0 |
| Parada da peça G | M6 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 19.0 |
| Parafusos | M12 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 1.3 |