SZIJ 38-1
ハード クロージョー 内径クランピング
ID 179132
SZIJ 38-1, ハード クロージョー 内径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 22 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 22.0 |
| Anchura B [mm] | 60.0 |
| altura H [mm] | 85.0 |
| Longitud L [mm] | 155.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 33.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M8 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 43.0 |
| Tornillos | M20 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 9.5 |