SHF 400
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 155104
SHF 400, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 18 mm
- Šířka dráhy: 30 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 製品グループ | 硬化焼き入れ段付きトップジョー |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 18.0 |
| タブ幅 S [mm] | 30.0 |
| 幅 B [mm] | 45.0 |
| 高さ H [mm] | 82.0 |
| 高さ H1 [mm] | 75.0 |
| 長さ L [mm] | 130.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 20.0 |
| 穴間隔 a [mm] | 27.05 |
| 穴間隔 b [mm] | 60.0 |
| ネジ | M16 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 6.8 |
SCHUNK EWB-MT400ベースジョーと併用する場合