PT-S 315-2
Výkyvné čelisti nosných čelistí
ID 191523
PT-S 315-2, Výkyvné čelisti nosných čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Výkyvné čelisti nosných čelistí |
|---|---|
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Šířka B [mm] | 32.0 |
| Délka L [mm] | 118.5 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/kus [kg] | 1.7 |