SPB mikro 10
Pasadores de sujeción
ID 436620
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Pernos de posicionamiento
- Acero inoxidable
- Fuerza de retención M3: 3 kN
- Fuerza de retención M4: 5 kN
- Peso: 0.004 kg
Technické údaje
| Haltekraft M3 [kN] | 3.0 |
|---|---|
| Haltekraft M4 [kN] | 5.0 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Positionierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.004 |
Lieferumfang
Spannbolzen