NSE3 138-V4-K
Módulos de fixação
ID 1327418
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Vedação de cone
- Proteção anti rotação de quatro vias 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Força de tração: 8 kN
- Força de tração com turbo: 28 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 4.4 kg
Technické údaje
| Průměr [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Přítlačná síla [kN] | 8.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 28.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.4 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů