NSE3 176-V1-K
Módulos de fixação
ID 1464670
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Vedação de cone
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
- Força de tração: 9 kN
- Força de tração com turbo: 40 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 8 kg
기술 세부 정보
| Diâmetro [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 9.0 |
| Força de tração com turbo [kN] | 40.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 8.0 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação