PAL S 399 x 159
Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio
ID 471020
Pallet di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore per finitura cliente
- Perni di serraggio a due vie inferiori SPx 40
- Dimensioni: 399 x 159 x 20 mm
- Materiale: Acciaio
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 10.6 kg
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 159.0 |
| Altezza H [mm] | 20.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Parallelismo piani [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 10.6 |
La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, maniglie in alluminio