PAL S 599 x 159
Paletes de fixação sem dispositivos de fixação
ID 471030
Padrão de fixação de paletes
Características do produto:
Características do produto:
- Parte superior para acabamento do cliente
- Pinos de fixação inferiores de três vias SPx 40
- Dimensões: 599 x 159 x 20 mm
- Material: Aço
- Paralelismo plano: 0.02 mm
- Peso: 15.6 kg
Technické údaje
| Comprimento [mm] | 599.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 159.0 |
| Altura H [mm] | 20.0 |
| Material | Aço |
| Paralelismo plano [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 15.6 |
Escopo de fornecimento
Paletes de fixação, pinos de fixação, alças de alumínio