MEW3 45-4
Prolongadores de Altura do Módulo
N.º de identificação 1337154
Extensão da altura do módulo padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Parte superior do módulo de fixação NSE3 138 de quatro vias
- Pinos de fixação inferiores de duas vias SPx 40
- Dimensões: 340 x 270 x 146 mm
- Força de tração: 16 kN
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 51.6 kg
Detalhes técnicos
| Comprimento [mm] | 340.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 272.0 |
| Força de tração [kN] | 16.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 51.6 |
Escopo de fornecimento
Extensão de altura do módulo, pino de fixação para extensão de altura do módulo, parafuso com olhal, bocal de vedação, manual de operação; sem pinos de fixação para palete