arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPB-OB 40

SPB-OB 40

Pinos de fixação

ID 1316935

Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pinos de fixação sem colar de centralização
  • Pino de posicionamento
  • Design sem colar de centralização Ø 25 h6
  • Aço inoxidável
Dados técnicos:
  • Força de retenção M8: 25 kN
  • Força de retenção M10: 35 kN
  • Peso: 0.2 kg
Força de retenção M8 [kN] 25.0
Força de retenção M10 [kN] 35.0
Material Aço inoxidável
Variante Pino de posicionamento
Peso [kg] 0.2

Escopo de fornecimento
Pinos de fixação