arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSL3 300-200

NSL3 300-200

Estações de fixação

ID 1323571

Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE3 138 de 3 vias
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø399 x 60 mm
  • Força de tração: 24 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 27.8 kg
Diâmetro [mm] 399.0
Força de tração [kN] 24.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Peso [kg] 27.8

Escopo de fornecimento
Estação de fixação, bocal de vedação, tampa de proteção contra poeira, manual de operação; sem pino de fixação, sem grampos cilíndricos