FFV Z155-D4
Standardní adaptérová deska
N.º de identificação 836210
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z155
- Strana stroje: ISO 702-2 Nr. 4
- Roztečná kružnice sklíčidla: 180 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 82.6 mm
- Výška: 30 mm
- Průchozí otvor: 61 mm
- Vlastní hmotnost: 4.2 kg
Detalhes técnicos
| Futterseite | Z155 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-2 Nr. 4 |
| Teilkreis Futter [mm] | 180.0 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 82.6 |
| Höhe [mm] | 30.0 |
| Durchlass [mm] | 61.0 |
| Gewicht [kg] | 4.2 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben