arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVF-2-L30-30 60x30 Illustration similar

PVF-2-L30-30 60x30

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 1358599

Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Versatile, sturdy double pole extension
  • With through-bore and M6 screw.
  • Technology: Parallel pole
Technical data:
  • Dimensions: 60 x 30 x 30 mm
  • Compensation stroke: 4 mm
  • Pole thread: M6
  • For pole size: 30 mm + 10 mm
  • Weight: 0.4 kg
Délka [mm] 60.0
Šířka [mm] 30.0
Výška [mm] 30.0
Kompenzační zdvih [mm] 4.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.4