arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
J02N-Q8 Podobné zobrazení

J02N-Q8

Elektrický magnetický snímač

ID 1353073

Magnetické snímače J02P/N, C-drážka

  • Počet spínacích bodů: 1
  • Přepínací typ: NPN
  • Zavírač
  • Délka kabelu: 30 cm
  • Elektrické připojení: Konektor M8, 3kolíkový
  • Jmenovité napětí: 24 V DC
Funkce spínání Zavírač
Typ spínání NPN
Počet spínacích bodů 1
Max. spínací frekvence [Hz] 3000.0
Min. okolní teplota [°C] -25.0
Max. okolní teplota [°C] 70.0
LED displej na snímači ano
Typ napětí DC
Jmenovité napětí 24.0
Min. provozní napětí 10.0
Max. provozní napětí 28.0
Pokles napětí [V] 0.8
Max. spínací proud 50.0
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla PA
Konektor kabelu / koncovka kabelu Konektor M8, 3kolíkový
Délka kabelu L [cm] 30.0
Průměr kabelu D [mm] 2.6
Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) 3x 0,13 mm2
Materiál kabelového pláště PVC
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 26.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.007
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) 67
Třída ochrany III
Připojovací kabel snímače může být umístěn pouze staticky. Dynamické zatížení není přípustné.