arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWG 40 Ilustração semelhante

SWG 40

Garra angular

ID 305108

Garra angular SWG, Tamanho: 40, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO

  • Ângulo de abertura: 15 °
  • Momento de fechamento: 1.2 Nm
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 153.0
Ângulo de abertura por castanha [°] 15.0
Ângulo fechado por castanha até [°] 7.0
Momento de fechamento [Nm] 1.2
Momento de fechamento gerado pela mola [Nm] 0.36
Peso [kg] 0.106
Peso recomendado da peça [kg] 0.24
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 1.6
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.025
Tempo de abertura [s] 0.03
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 35.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.05
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.05
Comprimento X [mm] 40.0
Largura Y [mm] 20.0
Altura Z [mm] 52.0
Momento Mx máx. [Nm] 0.35
Momento Mz máx. [Nm] 0.35
Força axial máx. Fz máx. [N] 30.0

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
cinemática guiada de dupla ação

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
sempre integrado por meio de molas, e também possível através da válvula de manutenção de pressão SDV-P