KSP plus
Pneumatické upínací silové bloky centricky upínající proti pevné čelisti
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Pneumaticky ovládaný 2čelisťový silový svěrák v kompaktním provedení s vysokou upínací silou. K dispozici jsou se standardním zdvihem čeli sti, s dlouhým zdvihem nebo s pevnou čelistí.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Přesný upínací silový blok s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Konstrukce s nízkou výškou
Maximální využití obráběcí haly a maximální tuhost systému - Optimalizovaný vnější obrys
Pro nejlepší přístupnost ze strany a optimální odpad třísek. - Krychlové provedení
Ideální pro 6stranné obrábění se 2 nastaveními na 4osých strojích - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Základnové čelisti standardně vybavené perem a drážkou nebo jemným ozubením
Vysoká flexibilita v rozsahu horních čelistí - Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Upínání obrobku ve stísněném prostoru
Pneumaticky ovládané silové svěráky KSP plus pracují při systémovém tlaku až 9 bar. Obrobky jsou přesně upnuty v omezených prostorech. Díky jejich speciální geometrii umožňují optimální přístupnost vřetena stroje k obrobku. - V závislosti na aplikaci mohou být obrobky uchopeny centricky nebo proti pevné čelisti. Obrovské upínací síly a vysoká tuhost systému zaručují dlouhotrvající a bezpečné upínání. Navíc mohou být upínací svěráky objednány se systémem rychlé výměny čelistí nebo induktivním monitorováním polohy čelisti.