arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSX-C 125-430

KSX-C 125-430

Prensa de sujeción de 5 ejes

ID 1322981

Prensa estándar de accionamiento simple reforzado

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Centro de sujeción ajustable
  • Preparado para VERO-S
  • Con conexión con llave hexagonal
  • Ajuste continuo de la fuerza de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 430 x 174 mm
  • Fuerza de sujeción*: 5 - 40 kN
  • Peso: 36 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Height [mm] 174.0
Min. clamping force [kN] 5.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Weight [kg] 36.0

Scope of delivery
Vise including clamping lever, hexagonal pin insert and operating manual; without system jaws, without tension rod extension or clamping claws