ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°
Utěsněné tříčelisťové silové soustružnické sklíčidlo
ID 1320183
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
- Datum ukončení prodeje: 2024-01-31
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Utěsněná konstrukce
- Průchozí otvor: 86 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 140 kN
- Max. aktivační síla: 63 kN
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 42.7 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 140.0 |
| Max. actuating force [kN] | 63.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.47 |
| Weight [kg] | 42.7 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%