ROTA NCA 330-104 A8-SV60°
Placa de torno elétrico de 3 castanhas selado
IDnr. 1342609
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
- Data de fim de vendas: 2024-01-31
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Design selado
- Através do orifício: 104 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. força de atuação: 72 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3500 1/min
- Peso: 62.8 kg
Technische gegevens
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. actuating force [kN] | 72.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.95 |
| Weight [kg] | 62.8 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%