arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KEH plus 04 460V/60Hz Illustrazione simile

KEH plus 04 460V/60Hz

Controller

ID 420662

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo per il sistema modulare KEH plus
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Adatto per tutti i piani magnetici tipo MFRS2, MFPS, MFRS, e MFR
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
  • Controllo del display di stato SCHUNK
  • Per controllare fino a quattro piani magnetici
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 350 x 300 x 130 mm
  • Numero di canali: 4
  • Peso: 10 kg
Collegamento elettrico:
  • Collegamento elettronica: 460V/60Hz
  • Protezione: 32 A
Interfacce di comunicazione
  • Collegamento rapido PLC 3-PIN
  • Collegamento PLC da 78-PIN (automazione high-end)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Connection 1x ILME
Number of channels 4.0
Magnetic chuck control Up to 4
Mains voltage 460V/60Hz
Weight [kg] 10.0

Rozsah dodávky
Řídící jednotka s magnetickou fólií na zadní straně, propojovací kabel 32 A s připojovací zástrčkou (5 m), připojovací kabel pro PLC easy (5 m), návod k obsluze a CE prohlášení o shodě; bez připojovacího kabelu, bez ručního dálkového ovládání a bez PLC boxu a kabelu