arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HM 10 유사 그림

HM 10

클램핑 인서트

ID 184100

HM 10, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 10 mm
  • 직경 D: 10 mm
  • 스레드 G: M5
  • 재료: 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
  • 전달 유닛: 1 세트 = 10 피스
Height H [mm] 10.0
Height H1 [mm] 5.0
Diameter D [mm] 10.0
Diameter D1 [mm] 8.0
Thread G M5
Max. load force [kN] 8.0
Material Carbide insert with steel body
Delivery unit 1 set = 10 pieces
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.