BSA 20
Accesorio de torneado de mordaza
N.º de identificação 119111
BSA 20, Accesorio de torneado de mordaza Diseño robusto
- Diámetro interior I: 184 mm
- Diámetro exterior A: 288 mm
Detalhes técnicos
| Diámetro interior I [mm] | 184.0 |
|---|---|
| Diámetro exterior A [mm] | 288.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 60.0 |
| Posición de ajuste mín. [mm] | 292.0 |
| Posición de ajuste máx. [mm] | 368.0 |
| Posición de ajuste mín. [mm] | 128.0 |
| Posición de ajuste máx. [mm] | 204.0 |
| Peso [kg] | 11.5 |