EMH
Pinza magnética
Pinza magnética electropermanente, para la manipulación energéticamente eficiente de piezas ferromagnéticas con sistemas electrónicos integrados y funciones de retroalimentación
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Altas fuerzas de sujeción en un espacio muy reducido
para la manipulación fiable de piezas en instalaciones completas - Sistema electrónico integrado
Diseño compacto, dado que no es necesario un controlador adicional - Peso mínimo
para una elevada dinámica, en aplicaciones exigentes - Mantenimiento seguro de la fuerza de retención
para un uso seguro, incluso en situaciones de emergencia - La fuerza de agarre se puede ajustar en cuatro niveles
garantiza el agarre de diferentes piezas (solo variante RP y MP) - Control mediante una fuente de alimentación de 24 V
ahorra energía y simplifica la conexión y el cableado - Accesibilidad a la pieza sin contornos perturbantes, por cinco lados
sin dedos innecesarios - Respuesta sobre el estado de magnetización y la presencia de piezas
ahorra tiempo y simplifica la programación - Variantes para requisitos especiales:
EMH-MP y EMH-DP
Opciones e información especial
- Extensión de polo
El uso de extensiones de polos altera el flujo magnético y puede afectar a la fuerza de sujeción si se diseñan incorrectamente. Las extensiones de polos también afectan a la detección de componentes. Es posible que ya no se detecten piezas. - Calefacción
Cada activación aumenta la temperatura interna del producto. El sobrecalentamiento reduce las características magnéticas y puede destruir el producto. El número de activaciones por minuto debe ajustarse para que no se alcance la temperatura máxima permitida del producto. - Dependencia de material
El producto está diseñado para contener casi todos los materiales ferromagnéticos. La fuerza de sujeción alcanzable depende, entre otras cosas, del material de la pieza correspondiente. Por consiguiente, con algunos materiales ferromagnéticos se puede esperar una reducción de la fuerza de sujeción nominal. - Eficiencia de material
Acero convencional (Fe 360) 100 %, acero bruto ferromagnético (10-C15) 90 %, aceros para herramientas, cementados y seccionales 70-80 %, acero inoxidable magnético 65 %, hierro fundido 50 % - Evaluación del campo magnético
Debido a la seguridad laboral y al peligro de los campos electromagnéticos, el EMH se sometió a una evaluación de campo magnético. Para más información, póngase en contacto con nosotros.