BIP 070
Sensore di posizione analogico induttivo
ID 1561247
Sensore di posizione analogico induttivo BIP
- Cavi dei sensori KA: Connettore M8x1, a 4 pin
- Tensione nominale: 24 V
Specifiche tecniche
| Range di misurazione [mm] | 70 |
|---|---|
| Principio di misurazione | Induttivo |
| Funzione di apprendimento | Sì |
| Uscita tensione min. [V] | 0.0 |
| Uscita tensione max. [V] | 10.0 |
| Uscita alimentazione min. [mA] | 4.0 |
| Uscita alimentazione max. [mA] | 20.0 |
| Caratteristica di uscita | regolabile |
| Linearità [%] | 2.5 |
| Precisione di ripetibilità R del valore finale massimo | ±0.3 % |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 85.0 |
| Indicatore a LED nel sensore | Sì |
| Tensione nominale [V] | 24.0 |
| Tensione d'esercizio min. [V] | 16.0 |
| Tensione d'esercizio max. [V] | 30.0 |
| Ondulazione max. (% di Ue) | 10 % |
| Tipo di tensione | DC |
| Corrente nominale [mA] | 30.0 |
| Resistenza di carico min. [kΩ] | 2000.0 |
| Resistenza di carico RL max [kΩ] | 500.0 |
| Protezione dal cortocircuito | Sì |
| Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
| Materiale del corpo pinza | PBT |
| Materiale della superficie attiva | PBT |
| Connettore per cavo | Connettore M8x1, a 4 pin |
| Classe di protezione IP | 67 |
Il valore di linearità dichiarato si riferisce al sistema complessivo composto da pinza e sensore.