arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPB 40-K

SPB 40-K

Pasadores de sujeción

ID 432370

Disponible
Pasadores de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Pasadores de sujeción estándar
  • Pernos de posicionamiento
  • Acero inoxidable
  • Tornillo acortado
Datos técnicos:
  • Fuerza de retención M10: 35 kN
  • Peso: 0.3 kg
Fuerza de retención M10 [kN] 35.0
Material Acero inoxidable
Variante Pernos de posicionamiento
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pasadores de sujeción con tornillo de fijación corto