MSC-PM60D 800 x 400
MAGNOS per applicazioni di rettifica
ID 422051
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo parallelo
- Tipo di magnete: AlNiCo
- Con ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 800 x 400 x 71 mm
- Direzione polo: Trasversale
- Passo polare: 5 + 5 mm (acciaio + ottone)
- Forza di ancoraggio max: 75 N/cm²
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 160 kg
- Collegamento fisso con cavo ed estremità del cavo aperta
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 68
技術的詳細
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Forza di serraggio max. [N/cm²] | 75.0 |
| Passo polare | 5 mm + 5 mm |
| Connessione | 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 4.0 |
| Peso [kg] | 160.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE