arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KS-H-LH

KS-H-LH

Prensa hidráulica de carrera larga
Prensa compacta de carrera larga con accionamiento hidráulico y medición de trayectoria integrada, perfectamente adecuada para la carga directa flexible.

Ventajas y beneficios

  • Ideal para la automatización
    Gracias al accionamiento hidráulico y a la medición de vía integrada
  • Carrera de sujeción hidráulica larga de 110 mm
    Gran flexibilidad con respecto al tamaño de la pieza
  • Potencia con 40 kN de fuerza de sujeción por mordaza
    Para una sujeción a prueba de vibraciones en un proceso seguro, incluso con superficies de sujeción mínimas
  • Máxima flexibilidad en el rango del sistema y mordazas superiores
    Gracias a una cartera de productos única en el mercado
  • Amplia gama de aplicaciones
    Apto para maquinado de piezas en bruto y acabadas
  • Control flexible de la prensa de carrera larga
    Mediante conexiones laterales e inferiores
  • Puesta en funcionamiento sencilla e integración rápida
    En todos los sistemas de bus de campo habituales gracias a la interfaz IO-Link
  • Completamente encapsulado
    Ofrece protección óptima frente al refrigerante y las virutas
  • Interfaz VERO-S
    Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S para lograr unos tiempos de preparación más cortos.

Opciones e información especial

  • Carga directa flexible con la prensa hidráulica de carrera larga con medición de trayectoria integrada
    El tema del mantenimiento de la máquina se está convirtiendo cada vez más en un componente central de la fabricación competitiva. Con la nueva prensa hidráulica de carrera larga KONTEC KS-H-LH, SCHUNK amplía su cartera de productos en este ámbito con un componente elemental. Con un rango de sujeción de 20 a 345 mm y una carrera de sujeción hidráulica de 110 mm, se pueden insertar o intercambiar automáticamente piezas de diferentes tamaños. Con una fuerza de sujeción de 40 kN por mordaza, la prensa ofrece potencia de sobra para poder sujetar las piezas en un proceso fiable y protegerlas contra las vibraciones, incluso con superficies de sujeción mínimas. En función de los requisitos del cliente y de la aplicación, la prensa de carrera larga puede equiparse con o sin un sistema de medición de trayectoria y una transferencia de medios neumática en la mordaza de sistema.