arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SLH 35-0900 Similar a la imagen

SLH 35-0900

pillar assembly system hollow pillar

ID 313880

pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 35

  • Length: 900 mm
Material Steel
Length [mm] 900.0
pillar diameter [mm] 35.0