arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBK 250 Illustrazione simile

GBK 250

Ganasce base

ID 159101

Scorte limitate
GBK 250, Ganasce base

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Attacco: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 20 mm
  • Interspazio: 12 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
  • La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Utensili:
  • Scopri la varietà delle nostre ganasce riportate per i tuoi mandrini autocentranti e trova le ganasce riportate adatte facendo semplicemente clic su "Strumenti" nel nostro strumento di ricerca rapida del morsetto!
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Gerade Verzahnung
Nutbreite N [mm] 20.0
Stegbreite S [mm] 12.0
Breite B [mm] 26.0
Höhe H [mm] 40.0
Höhe H1 [mm] 37.0
Länge L [mm] 104.0
Lochabstand b [mm] 40.0
Schrauben M12
m/Satz [kg] 1.8