HLM
Modulo di sollevamento
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Modulo di corsa con lunghezza ottimizzata, con azionamento pneumatico e guide a rulli incrociati precaricate senza gioco
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistema di guida a rulli incrociati e struttura solida
Garantiscono elevate capacità di portata e precisione dei posizionamenti finali in ogni posizione di montaggio - Rulli incrociati precaricati
Così si ottiene una totale assenza di gioco - Elevati coefficienti di carico
In tutte le direzioni del carico - Fori di fissaggio standardizzati e dimensioni di accoppiamento come per la serie LM
per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare - Ammortizzatori e sensori di prossimità integrati nelle superfici di proiezione
Per movimenti privi di vibrazioni e verifica delle posizioni finali - Blocco abbassamento realizzato con cartuccia di bloccaggio
Per la sicurezza in caso di arresti di emergenza
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione blocco abbassamento
Impedisce la caduta della struttura in caso di improvvise perdite di energia. Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Siamo a vostra disposizione per la scelta della configurazione. - Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.