SGWB-GL-B 70-26.5-22
クイックチェンジ・ジョー
N.º de identificação 1497093
システムジョー、標準
特長:
特長:
- エンボス加工形状付きジョー、可動式
- エンボス加工材やワークの把持に使用
- クイックチェンジ ジョー
- 適合タイプ: KSC mini
- 寸法: 70 x 26,5 x 22 mm
- クランプステップ: 3 mm
- 重量: 0.1 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 26.5 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.1 |