SGVS-S5-B 45-26.5-24
VS-Backen
N.º de identificação 1452076
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors lisse VS
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: KSC mini
- Dimensions: 45 x 26,5 x 24 mm
- Étape de serrage: 5 mm
- Poids: 0.1 kg
Detalhes técnicos
| Largeur [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 26.5 |
| Hauteur [mm] | 24.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.1 |
Etendue de la livraison
Système de mors