arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DPZ-plus

DPZ-plus

Pinza universale a tenuta
Oltre all'elevata capacità di carico delle griffe, questa pinza autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna è conforme ai requisiti IP67 e non lascia penetrare polvere e liquidi provenienti dall'ambiente di lavoro all'interno dei componenti.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Robustní vnitřní vícezubé vedení
    pro přesnou manipulaci s různými obrobky
  • Břitové těsnění na vnějším kruhovém vedení
    pro trvale bezpečné utěsnění chapadla
  • Možné vysoké maximální momenty
    vhodné pro použití dlouhých uchopovacích prstů
  • Utěsněné 3prsté středicí chapadlo
    splňuje požadavky normy IP67 navzdory vysokému momentovému zatížení
  • Montáž na jedné straně chapadla ve dvou směrech šroubení
    pro univerzální a flexibilní montáž chapadla
  • Maximální uchopovací síly při kompaktním provedení
    pro širokou řadu uplatnění
  • Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
    pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních
  • Kompaktní rozměry
    pro minimalizaci rušivých kontur při manipulaci

Možnosti a zvláštní informace

  • Verze s udržování uchopovací síly AS / IS
    Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu také v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u verze AS / S a jako otevírací síla u verze IS.
  • Verze KVZ s posilovačem
    pro zvýšenou potřebu uchopovací síly
  • Verze ATEX EX
    pro výbušná prostředí
  • Další verze
    Různé možnosti lze vzájemně kombinovat. Také je k dispozici řada doplňkových možností - jen nám řekněte, jaký je váš úkol!
  • Integrované připojení těsnicího vzduchu
    brání vstupu nečistot dovnitř chapadla
  • Upozorňujeme, že aby bylo dosaženo třídy krytí IP 67, musí mít chapadlo další hadici pro odvětrávání nebo přípojku stlačeného vzduchu. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce k montáži a provozu. Další možností je slinutý filtr (součástí dodávky) namontovaný na přípojce stlačeného vzduchu na ochranu před průnikem nečistot > 0,12 mm. Tím se však snižuje třída ochrany na IP 54.
  • Mazání potravinářské kvality
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.