arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
DPG-plus 240-1-V 類似のイラスト

DPG-plus 240-1-V

シール付き汎用グリッパー

ID 1321248

シール付き汎用グリッパー DPG-plus, サイズ: 240, 空圧式, 耐熱バージョン

  • 片側ストローク: 30 mm
  • 閉力: 3780 N
  • 開力: 4000 N
  • 最高周囲温度: 130 °C
片側ストローク [mm] 30.0
閉力 [N] 3780.0
開力 [N] 4000.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 3925.0
開力(フィンガー長 0 mm) [N] 4145.0
重量 [kg] 11.5
推奨ワーク重量 [kg] 18.9
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 650.0
最低作動圧力 [bar] 2.5
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最小エアパージ圧力 [bar] 0.2
最大エアパージ圧力 [bar] 0.5
閉時間 [s] 0.6
開時間 [s] 0.6
最大許容フィンガー長 [mm] 240.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 7.0
IP 保護等級 67
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
繰り返し精度 [mm] 0.04
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 1999
長さ X [mm] 280.5
幅 Y [mm] 115.0
高さ Z [mm] 123.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 185.0
トルク My 最大 [Nm] 175.0
モーメント Mz最大 [Nm] 110.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 4000.0
耐熱バージョン あり
保護クラス IP 67 に達するには、グリッパには換気用に追加のホースまたは切り替え可能なエアパージ接続が必要なことに注意してください。詳細情報については、組み付け・取扱説明書を参照してください。または、エアパージ接続取り付けの焼結物フィルタ(供給済み)で、> 0.12 mmの大きさの汚れ粒子の浸透を防ぎます。ただし、この場合は保護クラスが IP 54 に低下します。
最大把持力 (データ表に示されている値) に到達するまでには、数百回の把持サイクルが必要な場合があります。

モデルシリーズに関する一般注意事項

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

注:気密性
保護クラス IP 67 に達するには、グリッパには換気用に追加のホースまたは切り替え可能なエアパージ接続が必要なことに注意してください。詳細情報については、組み付け・取扱説明書を参照してください。または、エアパージ接続取り付けの焼結物フィルタ(供給済み)で、> 0.12 mmの大きさの汚れ粒子の浸透を防ぎます。ただし、この場合は保護クラスが IP 54 に低下します。

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ウェッジフックの動的性能

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
36 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。