説明
Ventajas y beneficios
- Estructura robusta para un uso siempre confiable
- Fijación universal y opciones de suministro de energía
- La calidad del líder en sistemas de agarre y tecnología de sujeción.
Opciones e información especial
- Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura.