arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWG 40 類似のイラスト

SWG 40

支点開閉型グリッパー

ID 305108

支点開閉型グリッパー SWG, サイズ: 40, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS

  • 開度: 15 °
  • 閉じトルク: 1.2 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 153.0
Úhel otevření na čelist [°] 15.0
Úhel rozpětí na čelist až [°] 7.0
Zavírací moment [Nm] 1.2
Zavírací moment u pružiny [Nm] 0.36
Vlastní hmotnost [kg] 0.106
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.24
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 1.6
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.025
Doba otevření [s] 0.03
Max. přípustná délka prstu [mm] 35.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.05
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Délka X [mm] 40.0
Šířka Y [mm] 20.0
Výška Z [mm] 52.0
Max. moment Mx [Nm] 0.35
Max. moment Mz [Nm] 0.35
Max. axiální síla Fz max. [N] 30.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
dvojčinný, řízená kinematika

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
vždy integrované pomocí pružin a také možné přes ventil pro udržování tlaku SDV-P