arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Asse lineare selezionato
B 40-SSS-M-1210-SL

Configurazione asse lineare

選択されたバリアント
ストローク [mm]
리니어 모듈의 원하는 스트로크를 이 지점에서 입력할 수 있습니다.

리니어 모듈 크기 조정 도우미를 사용하여 리니어 모듈을 설계한 경우 스트로크는 자동으로 채택되며 변경할 수 없습니다. 이는 리니어 모듈의 기술적 특성에 영향을 미치기 때문입니다.
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
オーバーヘッドマウント
설치 위치는 커버 스트립의 초기 장력에 영향을 미칩니다.
커버 스트립에는 오버헤드 설치를 위해 초기 장력이 증가되었습니다.

예


아니요

臨界主軸回転数 [1/min]
カバーリング・テープ
범용 사용성 및 긴 사용 수명을 위해 통합 플라스틱 커버 스트립이 자동으로 추가됩니다.

커버 띠가 슬라이드를 통해 지나며 드라이브와 가이드를 감쌉니다.
誘導型リミットスイッチ

フロア側の取り付けストリップ
유닛은 T너트 또는 설치대를 사용하여 고정할 수 있습니다.


T- ナット
리니어 모듈은 T너트 또는 장착 레일을 사용하여 고정할 수 있습니다.

슬라이딩 블록은 리니어 모듈의 여러 측면에 부착할 수 있습니다.


モーターの納入範囲
모터는 제공 범위에 기본으로 포함되지 않습니다.

모터가 필요한 경우, 문의해 주십시오.

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
B 40-SSS-M-1210-SL-100-380-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。