KSC 125-235-S
Morsa base
ID 1395040
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
廃番の日付: 2023/06/30
代替製品:
Morse autocentranti standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Sostituito da: 1514248
- Senza ganasce base
- Versione flottante
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 125 x 235 x 50 mm
- Compensazione: ± 5 mm
- Forza di serraggio max.: 35 kN
- Coppia max.: 100 Nm
- Peso: 9 kg