KSH plus 160
Blocchi di forza a serraggio idraulico, autocentrante e serraggio a ganascia fissa
ID 405330
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
代替製品:
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1463201
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Versione standard
- Dimensioni: 160 x 160 x 87,2 mm
- Forza di serraggio max.: 45 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione di esercizio max.: 60 bar
- Peso: 14 kg
技術的詳細
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Clamping force [kN] | 45.0 |
| Max. pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.02 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 100.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.5 |
| Weight [kg] | 14.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual