KSC3-K 125-235
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1514290
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Corpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Padrão
- Dimensões: 125 x 235 x 50 mm
- Força de fixação máx.: 35 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 9.3 kg
Detalhes técnicos
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.3 |
Rozsah dodávky
Svěrák, provozní návod; bez systémových čelistí