CELSIO CF SCAPTO C6 Ø20x120
Mandrino termoretraibile
ID 1474564
CELSIO CF SCAPTO C6 Ø20x120, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 450 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 95.5 |
| G | M16x1 |
| Coppia min. [Nm] | 450.0 |
| Peso [kg] | 1.53 |
| Variante Cool Flow | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta