arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KOM SK 40 Ø22x55 Illustrazione simile

KOM SK 40 Ø22x55

Mandrini portafrese combinati

ID 263622

Disponibile in magazzino
KOM SK 40 Ø22x55, Portautensili
  • Mandrini portafrese combinati
  • Serie: Mandrini portafrese combinati
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 22 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M10
  • Lunghezza di proiezione: 55 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
テクノロジー シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
シリーズ シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 22 mm
締め付けボルト G M10
D2 [mm] 40.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.9
L11 [mm] 31.0
L12 [mm] 19.0
重量 [kg] 1.25
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。