SINO-R HSK-F 63 Ø1/2"x80
Portautensile ad espansione
ID 209662
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
SINO-R HSK-F 63 Ø1/2"x80, Portautensili
- Portautensile ad espansione
- Serie: SINO-R
- Attacco portautensile: HSK-F 63
- Diametro di serraggio: 1/2"
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 130 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensile ad espansione |
|---|---|
| Serie | SINO-R |
| Attacco portautensile | HSK-F 63 |
| Portautensile standard | DIN 69893-6 |
| Diametro di serraggio D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 39.0 |
| D3 [mm] | 44.45 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| Coppia min. [Nm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta