arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50 Illustrazione simile

TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50

Portautensili poligonali

ID 205456

TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Attacco portautensile: HSK-E 40
  • Diametro di serraggio: 4 mm
  • Lunghezza di proiezione: 50 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 2.5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Attacco portautensile HSK-E 40
Portautensile standard DIN 69893-5
Diametro di serraggio D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 30.0
Coppia min. [Nm] 2.5
Peso [kg] 0.23
Lunghezze standard Sì

Versione
Versione con foro di accesso
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale