TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 1355384
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HJND 50
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 45 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm of 4 x D
- Balanceergraad: Resterende onbalans 2 gmm/kg
- Min. draaimoment: 7 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HJND 50 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.5 |
| D4 [mm] | 19.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 64.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| L6 [mm] | 37.0 |
| G | M8 |
| Min. draaimoment [Nm] | 7.0 |
| Sleutelmaat A/F | 16.0 |
| Max. aantrekmoment [Nm] | 8.0 |
Variant
Het volgende inzetstuk voor verkleining is een geschikt alternatief voor zijdelingse verbindingen: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm of 4 x D
Balanceergraad
Resterende onbalans 2 gmm/kg
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
De minimum klemdiepte is 25 mm
De maximale klemdiepte is L2 = 40 mm
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar