arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8 Illustrazione simile

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85

Portautensili poligonali

ID 203372

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-S
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 3/8"
  • Lunghezza di proiezione: 85 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 20 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-S
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 59.0
G M6
Coppia min. [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.75
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta