arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL SCAPTO C8 Ø8x70 Illustrazione simile

WEL SCAPTO C8 Ø8x70

Portautensili Weldon

ID 23004428

WEL SCAPTO C8 Ø8x70, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C8
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C8
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 19.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 37.5
G1 M8
Peso [kg] 2.03
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta