arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBD 160-50-13.5

GBD 160-50-13.5

Ganascia profilata

ID 1373350

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia profilata
  • Interfaccia 1: W-160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Peso: 0.75 kg
Width [mm] 160.0
Depth [mm] 13.5
Height [mm] 50.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.75

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws